PPV100S16-FRE07-Z2-24G-SPU2C-10-4305 *

Cod.Art.
4233035
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
Albero passante Pompa singola
Porte SAE, BSPF/metrico
Posizione, porte 1 Radiale
Dispositivo di comando Contr. elettr. a distanza press. reg.
Guarnizioni Viton
Asse Albero scanalato SAE AB
Flangia di montaggio Flangia di montaggio SAE A a 2 fori
Senso di rotazione Rotazione in senso orario
Spostamento 16
Intervallo di impostazione Senza
Dimensioni PPV100S