DMM10121-12-C-N-250C

Cod.Art.
4228641
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Senza rilascio atmosferico
Impostazione di pressione [bar] Nessuna preimpostazione
Standard Valvola ridutt. press.
Tipo di regolazione Utensile, dotato di guarnizione
Inserzione 10121
Qmax valvole [l/min] 25
Famiglia di prodotti DMM10121
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 320
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 0 - 25
Range impostazione di pressione [bar] 20 - 250
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto DMM10121-12-C-N-250C
Pmax [bar] 450
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 4228641
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
Opuscolo prodotto IT

(0.33 MB)

DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
Opuscolo prodotto EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)