SRE1-G1/4-12X/3,5

Cod.Art.
4211344
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
Funzione aggiuntiva fisso, non regolabile
Tipo di regolazione Non regolabile
Inserzione 05520
Qmax valvole [l/min] 10
Famiglia di prodotti Q [l/min] 0.25 - 10
Famiglia di prodotti SRE1-12X
Valore di impostazione di portata [l/min] 3.5
Range di portata [l/min] 3.5 - 0
Funzione Valvola direzionale
Funzione Valvola di controllo del flusso
Dim. nominale 5
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Pollice
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)