SRPM20330-22-C-N-08-L25S

Cod.Art.
4187903
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
Tipo di regolazione Manuale
Inserzione 20330
Qmax valvole [l/min] 100
Famiglia di prodotti Q [l/min] 0 - 80
Famiglia di prodotti SRPM
Range di portata [l/min] 0 - 25
Funzione Valvola direzionale
Funzione Valvola di controllo del flusso
Dim. nominale 20
Denominazione oggetto SRPM20330-22-C-N-08-L25S
Pmax [bar] 315
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 4187903
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
Opuscolo prodotto IT

(0.85 MB)

SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
Opuscolo prodotto EN

(0.85 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)