VEU-F-30/10-M-A-G-S-Z-B/-SKDK-PKZ-S

Cod.Art.
4168985
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
Dettagli aggiuntivi Tubo aspirazione 2,5m/ret.5m, On/off con protezione motore, Limitatore flusso acqua raffreddante
Indicatore di contaminazione 2 bar visivo
Tensione 500 V-50 Hz-trifase
Pompa Pompa a ingranaggi
Scambiatore di calore/refrigeratore Scambiatore di calore a piastre
Versione Mobile
Dimensione Alloggiamento 30l/portata 10l
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Opuscolo prodotto IT

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Opuscolo prodotto EN

(13.47 MB)