PDR10PZ-31-C-N-260V260-0

Cod.Art.
4164061
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
Bobina Senza bobina
Portata del consumatore, prod.F 0 - 100
Funzione Valvola di riduzione della pressione prop.
Impostazione di pressione [bar] 180
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Azionamento Proporzionale
Design della bobina del solenoide 40-1836
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione FC10-3
Qmax valvole [l/min] 100
Famiglia di prodotti PDR10PZ
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 350
Tipo di raccordo Senza bobina
Range impostazione di pressione [bar] 10 - 180
Dim. nominale 10
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. art., bobina -
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.63 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.63 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.64 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.64 MB)