4WSE 6 J+M H01-24DG/V

Cod.Art.
4115574
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
Tipo, esclusione manuale Esclusione manuale nascosta    
Modello Standard
Esclusione manuale
Funzione Valvola direzionale 4/4
Azionamento Magnetico
Serie valvole 4WSE 6 J+M
Design della bobina del solenoide 50-2345
Inserzione ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valvole [l/min] 25
Famiglia di prodotti 4WSE 6 JM
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Range di pressione P [bar] 0 - 350
Bobina 24 V CC
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 25
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 0 - 25
Dim. nominale 6
Denominazione oggetto 4WSE 6 J+M H01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 4115574
Cod. art., bobina 3274861
Design Montaggio a piastra

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Opuscolo prodotto IT

(1.26 MB)

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Opuscolo prodotto EN

(1.26 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Opuscolo prodotto IT

(1.35 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Opuscolo prodotto EN

(1.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)