DWM10130R-22-C-N-05

Cod.Art.
4108927
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Smorzato, senza foro di scarico
Differ. pressione controllo [bar] 5
Standard Bilancia di pressione
Tipo di regolazione Non regolabile
Inserzione 10130
Qmax valvole [l/min] 60
Famiglia di prodotti DWM10130R
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 15
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 60
Dim. nominale 10
Pmax [bar] 250
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta NBR
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DWM10130R Pressure Compensator
Opuscolo prodotto IT

(0.63 MB)

DWM10130R Pressure Compensator
Opuscolo prodotto EN

(0.63 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

DWM12130R Pressure Compensator
Opuscolo prodotto IT

(0.29 MB)

DWM12130R Pressure Compensator
Opuscolo prodotto EN

(0.29 MB)