IXU-1-S-G-A-Z-BM-Z

Cod.Art.
4108320
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dettagli aggiuntivi Senza
Strumenti di misura Senza
Indicatore di contaminazione VM 2 BM.1
Tensione 400 V-50 Hz-trifase
Tipo di pompa Pompa a ingranaggi con motore
Tipo Fisso
Dimensione 1 elemento IX, ~2,2l/min
Pre-strato filtrante Senza