WSM20121W-01-C-V-0

Cod.Art.
4098088
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
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Funzione Valvola direzionale 2/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole WSM20121W-01
Design della bobina del solenoide 40-1836
Inserzione 20121
Qmax valvole [l/min] 350
Famiglia di prodotti WSM20121W
Tipo di raccordo Senza bobina
Range di pressione P [bar] 5 - 420
Bobina Senza bobina
Range di portata volumetrica Q [l/min] 17.5 - 350
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 17.5 - 350
Dim. nominale 20
Denominazione oggetto WSM20121W-01-C-V-0
Pmax [bar] 420
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 4098088
Cod. art., bobina -
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
WSM20121W-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.29 MB)

WSM20121W-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Opuscolo prodotto IT

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Opuscolo prodotto EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)