RSM10121-01-C-N-0-H060V

Cod.Art.
4094708
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
Risoluzione 20
Funzione Valvola di contropressione
Rapporto d'apprezzamento 0
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione 10121
Qmax valvole [l/min] 60
Famiglia di prodotti RSM10121
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 27 - 420
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 60
Range impostazione di pressione [bar] 27 - 60
Dim. nominale 10
Pmax [bar] 420
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta NBR
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RSM10121 Counterbalance Valve
Opuscolo prodotto IT

(1.03 MB)

RSM10121 Counterbalance Valve
Opuscolo prodotto EN

(1.03 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)