DB12120A-01X-350F250

Cod.Art.
4088174
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] 250
Standard Valvola limitatrice di pressione
Tipo di regolazione Non regolabile
Inserzione 12120A
Qmax valvole [l/min] 120
Famiglia di prodotti DB12120A
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 420
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 0 - 120
Range impostazione di pressione [bar] 10 - 350
Dim. nominale 12
Denominazione oggetto DB12120A-01X-350F250
Pmax [bar] 420
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 4088174
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DB12120A Valvola di limitazione della pressione
Opuscolo prodotto IT

(0.43 MB)

DB12120A Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.53 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)