Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Inserzione | ISO7368 11-9-1-16 |
---|---|
Famiglia di prodotti | LD-CCE .. 1H |
Dim. nominale | 50 |
Pmax [bar] | 420 |
Materiale tenuta | NBR |
M20003657 | LD |
M20003659 | 1H |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | 0 |
M20003679 | 1 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 8 |
M20003638 | 6 |
M20003639 | 2 |
M20003640 | 0 |
Design | Valvole a incasso (logica) |
M20003676 | 0 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Opuscolo prodotto
IT
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Opuscolo prodotto
EN
(3.46 MB)