LD-CCE 50 H 6 1D/N

Cod.Art.
4085108
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
Inserzione ISO7368 11-9-1-16
Famiglia di prodotti LD-CCE .. 1D
Dim. nominale 50
Pmax [bar] 420
Materiale tenuta NBR
M20003657 LD
M20003659 1D
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 1
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 8
M20003638 6
M20003639 0
M20003640 0
Design Valvole a incasso (logica)
M20003676 0

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Opuscolo prodotto IT

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Opuscolo prodotto EN

(3.46 MB)