4WE 6 J A01-24DG/V

Cod.Art.
4079356
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
Tipo, esclusione manuale Esclusione manuale nascosta    
Modello Standard
Esclusione manuale
Funzione Valvola direzionale 4/3
Azionamento Magnetico
Serie valvole 4WE 6 J
Design della bobina del solenoide 50-2345
Inserzione ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valvole [l/min] 80
Famiglia di prodotti 4WE 6 J
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Range di pressione P [bar] 0 - 350
Bobina 24 V CC
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 80
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 80
Dim. nominale 6
Denominazione oggetto 4WE 6 J A01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 4079356
Cod. art., bobina 4244171
Design Montaggio a piastra

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Opuscolo prodotto IT

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Opuscolo prodotto EN

(1.59 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)