PSRPM20330-22-C-N-08-L50-0

Cod.Art.
4079005
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
Bobina Senza bobina
Portata del consumatore, prod.F 0 - 100
Funzione Valvola di regolazione del flusso prop.
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Azionamento Proporzionale
Design della bobina del solenoide 50-2345
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione 20330
Qmax valvole [l/min] 100
Famiglia di prodotti PSRPM20330
Tipo di raccordo Senza bobina
Range di portata [l/min] 0 - 50
Dim. nominale 20
Pmax [bar] 315
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta NBR
Cod. art., bobina -
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
PSRPM20330-22 /-32 3-way proportional flow control valve
Opuscolo prodotto IT

(0.47 MB)

PSRPM20330-22 /-32 3-way proportional flow control valve
Opuscolo prodotto EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Opuscolo prodotto IT

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Opuscolo prodotto EN

(1 MB)