Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Dettagli aggiuntivi | Tubo pressione 5m con lancia |
Strumenti di misura | Senza |
Indicatore di contaminazione | VM 2 C.0 |
Tensione | 220 V-60 Hz-trifase |
Tipo di pompa | Pompa a ingranaggi con motore |
Tipo | Fisso |
Dimensione | 1 elemento IX, ~2,2l/min |
Pre-strato filtrante | OLF-5/4 Toploader |