DLM12121P-01-C-N-30-350V

Cod.Art.
4025842
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Differenziale di pressione di commutazione 30%
Impostazione di pressione [bar] Nessuna preimpostazione
Standard Valvola di carica per accumulatori
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione 12121
Qmax valvole [l/min] 200
Famiglia di prodotti DLM12121P
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 0 - 200
Range impostazione di pressione [bar] 5 - 350
Dim. nominale 12
Denominazione oggetto DLM12121P-01-C-N-30-350V
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 4025842
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)