PDR16P-01-C-N-330-0 §0605

Cod.Art.
4010822
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
Bobina Senza bobina
Portata del consumatore, prod.F 0 - 240
Funzione Valvola di riduzione della pressione prop.
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Azionamento Proporzionale
Design della bobina del solenoide 40-1836
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione FC16-3
Qmax valvole [l/min] 240
Famiglia di prodotti PDR16P
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 12 - 350
Tipo di raccordo Senza bobina
Range impostazione di pressione [bar] 12 - 230
Dim. nominale 16
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. art., bobina -
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)