DR16P-01-C-N-180V §0605

Cod.Art.
4010505
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] Nessuna preimpostazione
Standard Valvola di regolazione della pressione
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione FC16-3
Qmax valvole [l/min] 240
Famiglia di prodotti DR16P
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 30 - 228
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 240
Range impostazione di pressione [bar] 30 - 124
Dim. nominale 16
Denominazione oggetto DR16P-01-C-N-180V
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 4010505
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DR16P-01 3-way pressure reducing valve
Opuscolo prodotto IT

(0.31 MB)

DR16P-01 3-way pressure reducing valve
Opuscolo prodotto EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)