DB10SE-02-C-N-025 @ 17 l/min

Cod.Art.
3992803
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
Funzione aggiuntiva Con attacco scarico
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] 17
Standard Valvola limitatrice di pressione
Tipo di regolazione Non regolabile
Inserzione FC10-S3
Qmax valvole [l/min] 120
Famiglia di prodotti DB10SE
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 14 - 19
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 120
Range impostazione di pressione [bar] 17
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto DB10SE-02-C-N-025 @ 17 l/min
Pmax [bar] 100
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3992803
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto IT

(0.27 MB)

DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)