-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Funzione aggiuntiva | Monitoraggio della posizione dell'interruttore |
---|---|
Modello | Tipo di otturatore a cono |
Funzione | Valvola di ritegno |
Tipo di regolazione | Non disponibile |
Inserzione | FC10 -2 |
Qmax valvole [l/min] | 80 |
Famiglia di prodotti | RV10A |
Pressione d'apertura [bar] | 0.35 |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 80 |
Dim. nominale | 10 |
Denominazione oggetto | RV10A-51E-C-N-05 |
Pmax [bar] | 350 |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Tipo di installazione | UNF |
Materiale tenuta | NBR |
Design | Cartuccia |
Cod. Art. | 3987381 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto
IT
(0.12 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto
EN
(0.12 MB)