DB12PY-01-C-N-087V-0

Cod.Art.
3981828
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] Nessuna preimpostazione
Standard Valvola limitatrice di pressione
Design della bobina del solenoide 40-1836
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione FC12-2
Qmax valvole [l/min] 200
Famiglia di prodotti DB12PY
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 345
Tipo di raccordo Senza bobina
Bobina Senza bobina
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 200
Range impostazione di pressione [bar] 5 - 60
Dim. nominale 12
Denominazione oggetto DB12PY-01-C-N-087V-0
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3981828
Cod. art., bobina -
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DB12PY-01 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto IT

(0.41 MB)

DB12PY-01 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto EN

(0.41 MB)

DB16PY-01 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto IT

(0.41 MB)

DB16PY-01 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto IT

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto EN

(0.41 MB)