DB16621E-10-C-V-16F

Cod.Art.
3979709
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
Funzione aggiuntiva Con attacco scarico
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] 16
Standard Valvola limitatrice di pressione
Tipo di regolazione Non regolabile
Inserzione 16621
Qmax valvole [l/min] 100
Famiglia di prodotti DB16621E
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 16 - 0
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 100
Range impostazione di pressione [bar] 15
Dim. nominale 16
Denominazione oggetto DB16621E-10-C-V-16F
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 3979709
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DB16621E-10 Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.25 MB)

DB16621E-10 Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)