4WEW 6 G S01-12DG/V

Cod.Art.
3977870
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
Tipo, esclusione manuale Esclusione manuale nascosta    
Modello Soft shift
Esclusione manuale
Funzione Valvola direzionale 4/3
Azionamento Magnetico
Serie valvole 4WEW 6 G
Inserzione ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valvole [l/min] 40
Famiglia di prodotti 4WEW 6 G
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Range di pressione P [bar] 0 - 350
Bobina 12 V CC
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 40
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 40
Dim. nominale 6
Denominazione oggetto 4WEW 6 G S01-12DG/V
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 3977870
Cod. art., bobina A RICHIESTA
Design Montaggio a piastra

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
4WEW6 4/2 and 4/3 directional spool valve
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

4WEW6 4/2 and 4/3 directional spool valve
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)