RS08-01-C-N-4-500V330

Cod.Art.
3975860
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
Impostazione di pressione [bar] 228
Funzione Valvola di contropressione
Rapporto d'apprezzamento 4
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione FC08-3
Qmax valvole [l/min] 38
Famiglia di prodotti RS08
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 50 - 350
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 38
Range impostazione di pressione [bar] 50 - 350
Dim. nominale 8
Denominazione oggetto RS08-01-C-N-4-500V330
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3975860
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RS08-01 Counterbalance valve
Opuscolo prodotto IT

(0.38 MB)

RS08-01 Counterbalance valve
Opuscolo prodotto EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)