FAM-10-M-2-B-05-R-H-C1-AC1-2/-V

Cod.Art.
3950917
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dettagli aggiuntivi V=Viton
Tecnologia di misurazione AC=con AS e CS
Finezza di filtraggio Z=senza elemento filtrante
Materiale del filtro Z= senza
Tensione B=415V-50Hz-trifase
Versione 4=mobile con riscaldatore
Mezzo operativo M=Olio minerale
Dimensione e portata nominale 10=10 l/min

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FAM10/15 TD200 Istruzioni per l'uso e la
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(3.1 MB)

FAM10/15 TD200 Istruzioni per l'uso e la
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(4.08 MB)

FAM10-95 2/2 Comfort Manuale d’uso
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(4.03 MB)

FAM10-95 2/2 Comando Comfort Manuale d’u
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(3.39 MB)