RV16A-01E-C-N-05

Cod.Art.
3926014
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
Funzione aggiuntiva Monitoraggio della posizione dell'interruttore
Funzione Valvola di ritegno
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione FC16-2
Qmax valvole [l/min] 165
Famiglia di prodotti RV16A
Pressione d'apertura [bar] 0.35
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 165
Dim. nominale 16
Denominazione oggetto RV16A-01E-C-N-05
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3926014
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)