ERVE16021-01-C-N-13-1

Cod.Art.
3912321
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
Funzione Valvola di ritegno comando pilota
Rapporto d'apprezzamento 13
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione 16021
Qmax valvole [l/min] 150
Famiglia di prodotti ERVE16021
Pressione d'apertura [bar] 1
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 150
Dim. nominale 16
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Pollice
Materiale tenuta NBR
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Opuscolo prodotto IT

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Opuscolo prodotto EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)