DB10P-01-C-N-600V580

Cod.Art.
3907835
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] 400
Standard Valvola limitatrice di pressione
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione FC10 -2
Qmax valvole [l/min] 120
Famiglia di prodotti DB10P
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 345
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 120
Range impostazione di pressione [bar] 5 - 420
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto DB10P-01-C-N-600V580
Pmax [bar] 420
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3907835
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DB10P-01 Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.22 MB)

DB10P-01 Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto IT

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto EN

(0.41 MB)