DB12P-01-C-N-500H

Cod.Art.
3899247
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] Nessuna preimpostazione
Standard Valvola limitatrice di pressione
Tipo di regolazione Manuale
Inserzione FC12-2
Qmax valvole [l/min] 200
Famiglia di prodotti DB12P
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 8 - 345
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 200
Range impostazione di pressione [bar] 8 - 345
Dim. nominale 12
Denominazione oggetto DB12P-01-C-N-500H
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3899247
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DB12P-01 Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.23 MB)

DB12P-01 Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.23 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto IT

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto EN

(0.41 MB)