Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Dimensione | 5 |
Dettagli aggiuntivi | Z=niente |
Tecnologia di misurazione | A=AquaSensor |
Concetto di controllo | S=Standard |
Tipo di pomp a vuoto | R=Pompa per vuoto rotativa a palette |
Dimensione filtro | 05 |
Tensione | H=440V-60Hz-trifase |
Riscaldatore | H=Riscaldatore |
Versione | 2=mobile |
Mezzo operativo | M=Olio minerale |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

FAM 5 Manuale d’uso e manutenzione
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(8.37 MB)

FAM 5 Manuale d’uso e manutenzione
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(7.36 MB)