PPV102-560-1ANRS-0E00-0-5700 *

Cod.Art.
3839843
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
Albero passante Albero passante SAE B
Porte SAE, filettatura metrica
Posizione, porte 1 Radiale
Dispositivo di comando Contr. elettr. prop. cilindr.
Guarnizioni NBR, WDR-Viton
Asse Albero a chiave ISO Ø 70 mm
Flangia di montaggio Flangia di montaggio ISO Ø 200 a 4 fori
Senso di rotazione Rotazione in senso orario
Spostamento 560
Intervallo di impostazione Senza
Dimensioni PPV102