CX05M-2/2-D/C-2/20/100/012/ 24V

Cod.Art.
3825860
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
Maggiori Informazioni
Esclusione manuale CX Senza esclusione manuale
Monitoraggio posizione di commutazione CX Senza indicazione posizione di commutazione
Codice modello CX CX05M (2/2 - D)
Guarnizione sede della valvola PTFE
Guarnizione, dinamica PTFE
Guarnizione, statica FPM
Attacco elettrico, solenoide principale Con GSD EN 175301-803 (WS)
Potenza assorbita [W] 53
Voltaggio del solenoide principale [V] 24 V CC
Valore Kv, CX, ad azione diretta. [m³/h] 7
Materiale alloggiamento CX Ottone
Dimensioni raccordo CX G 1/2
Grandezza nominale DN CX 20
Pressione nominale – CX 0–100 bar
Funzione di commutazione CX NC
Serie CX Modulo a 2/2 vie
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.85 MB)

CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
Opuscolo prodotto IT

(0.31 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
Opuscolo prodotto IT

(0.43 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
Opuscolo prodotto IT

(0.33 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
Opuscolo prodotto IT

(0.49 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
Opuscolo prodotto IT

(0.32 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

CX02P to CX04P...MC 2/2-way coaxial valve plug-in - direct acting
Opuscolo prodotto IT

(0.32 MB)

CX02P to CX04P...MC 2/2-way coaxial valve plug-in - direct acting
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0 MB)