CX EX-3/2-D/C-2/10/020/014/ 24V

Cod.Art.
3825310
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
Esclusione manuale CX Senza esclusione manuale
Monitoraggio posizione di commutazione CX Senza indicazione posizione di commutazione
Staffa di fissaggio CX Senza staffa di fissaggio
Codice modello CX CX EX 3/2
Guarnizione sede della valvola FPM
Guarnizione, dinamica PTFE
Guarnizione, statica FPM
Attacco elettrico, solenoide principale Con GSD EN 175301-803 (WS)
Potenza assorbita [W] 23
Voltaggio del solenoide principale [V] 24 V CC
Valore Kv, CX, ad azione diretta. [m³/h] 2.5
Materiale alloggiamento CX Ottone
Dimensioni raccordo CX G 1/4
Grandezza nominale DN CX 10
Pressione nominale – CX 0–20 bar
Funzione di commutazione CX NC
Serie CX A 3/2 vie
Certificato di approvazione/di prova ATEX

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
CX EX 3/2-way Coaxial Valve, direct acting
Opuscolo prodotto IT

(0.32 MB)

CX EX 3/2-way Coaxial Valve, direct acting
Opuscolo prodotto EN

(0.32 MB)