DR08P-01-C-N-180K

Cod.Art.
3809758
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] Nessuna preimpostazione
Standard Valvola di regolazione della pressione
Tipo di regolazione Utensile con dado a cappellotto
Inserzione FC08-3
Qmax valvole [l/min] 60
Famiglia di prodotti DR08P
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 6 - 345
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 60
Range impostazione di pressione [bar] 6 - 125
Dim. nominale 8
Denominazione oggetto DR08P-01-C-N-180K
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3809758
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.22 MB)

DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)