P4WEHRE E 16 E100 D01-24PG E1A/V

Cod.Art.
3808005
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
Bobina Proporzionale a 24 V
Portata del consumatore, prod.F 0 - 450
Funzione Valvola direzionale prop.
Tipo, esclusione manuale Esclusione manuale nascosta    
Modello Standard
Esclusione manuale
Azionamento Proporzionale
Design della bobina del solenoide OBE
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione ISO 4401-07-07-0-05
Qmax valvole [l/min] 300
Famiglia di prodotti P4WEHRE 16 E
Tipo di raccordo Con elettronica a bordo
Funzione Valvola direzionale
Dim. nominale 16
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. art., bobina -
Design Montaggio a piastra

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(2.11 MB)

P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(2.11 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software IT

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)