4WERA 10 D S01-12DG/V

Cod.Art.
3803743
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
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Monitoraggio posizione di commutazione
Esclusione manuale No
Funzione Valvola direzionale 4/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole 4WERA 10 D
Inserzione ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valvole [l/min] 120
Famiglia di prodotti 4WERA 10 D
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Range di pressione P [bar] 0 - 320
Bobina 12 V CC
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 120
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 120
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto 4WERA 10 D S01-12DG/V
Pmax [bar] 320
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 3803743
Cod. art., bobina A RICHIESTA
Design Montaggio a piastra

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
4WER10 4/2 and 4/3 Directional Spool Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.25 MB)

4WER10 4/2 and 4/3 Directional Spool Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)