PVV103-05-16FHRMAPCLS003-2500 *

Cod.Art.
3799931
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
Albero passante P. singola con predisposizione per al. pass.
Posizione, porte 1 Radiale
Dispositivo di comando Controllo di rilevamento del carico, 2° st. press. reg., 1° st. fisso
Guarnizioni NBR
Asse Albero a chiave ISO Ø 20 mm
Flangia di montaggio Flangia di montaggio ISO Ø 80 a 4 fori
Senso di rotazione Rotazione in senso orario
Spostamento 16
Intervallo di impostazione 20-250
Dimensioni PVV103-05