PPV103-56-FR07SK-3280-4200

Cod.Art.
3790574
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
Albero passante Pompa singola
Porte SAE, BSPF/metrico
Posizione, porte 1 Radiale
Dispositivo di comando Valvola rid. pressione c. telecomando
Guarnizioni Viton
Asse Albero a chiave SAE C
Flangia di montaggio Flangia di montaggio SAE B a 2 fori
Senso di rotazione Rotazione in senso orario
Spostamento 56
Intervallo di impostazione Senza
Dimensioni PPV103