WS08C-01-C-N-24DG

Cod.Art.
3778048
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
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Funzione Valvola direzionale 3/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole WS08C-01
Design della bobina del solenoide 50-1836
Inserzione FC08-3
Qmax valvole [l/min] 22
Famiglia di prodotti WS08C
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Range di pressione P [bar] 0 - 350
Bobina 24 V CC
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 22
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 0 - 22
Dim. nominale 8
Denominazione oggetto WS08C-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3778048
Cod. art., bobina 915142
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
WS08C-01 3/2-way solenoid directional valve
Opuscolo prodotto IT

(0.32 MB)

WS08C-01 3/2-way solenoid directional valve
Opuscolo prodotto EN

(0.32 MB)

WS08C-45 3/2 Directional Poppet Valve, Low Temperature Application
Opuscolo prodotto IT

(0.79 MB)

WS08C-45 3/2 Directional Poppet Valve, Low Temperature Application
Opuscolo prodotto EN

(0.79 MB)

LM06W-01 2/2 Directional Valve, manually operated
Opuscolo prodotto IT

(0.42 MB)

LM06W-01 2/2 Directional Valve, manually operated
Opuscolo prodotto EN

(0.42 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)