Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Albero passante | Pompa singola |
---|---|
Posizione, porte 1 | Radiale |
Dispositivo di comando | Senza |
Guarnizioni | NBR |
Asse | Albero a chiave ISO Ø 20 mm |
Flangia di montaggio | Flangia di montaggio ISO Ø 80 a 4 fori |
Senso di rotazione | Rotazione in senso orario |
Spostamento | 16 |
Intervallo di impostazione | 20-210 |
Dimensioni | PVV102-05 |