PDR10830-01-C-N-20-0

Cod.Art.
3720406
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
Bobina Senza bobina
Portata del consumatore, prod.F 0 - 40
Funzione Valvola di riduzione della pressione prop.
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Azionamento Proporzionale
Design della bobina del solenoide 50-1836
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione EBR 10830
Qmax valvole [l/min] 40
Famiglia di prodotti PDR10830
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 32
Tipo di raccordo Senza bobina
Range impostazione di pressione [bar] 0 - 20
Dim. nominale 10
Pmax [bar] 100
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta NBR
Cod. art., bobina -
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
PDR10830 Proportional pressure control valve
Opuscolo prodotto IT

(0.31 MB)

PDR10830 Proportional pressure control valve
Opuscolo prodotto EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)