ZW-DW06-01-PTAB-4-V

Cod.Art.
3719985
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Differ. pressione controllo [bar] 4
Standard Bilancia di pressione
Valvola di posizione Compensatore di pressione a 3 vie
Tipo di regolazione Non regolabile
Inserzione ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valvole [l/min] 40
Famiglia di prodotti ZW-DW06
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 33
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 40
Dim. nominale 6
Denominazione oggetto ZW-DW06-01-PTAB-4-V
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 3719985
Design Piastra intermedia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Opuscolo prodotto IT

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Opuscolo prodotto EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)