WSM03230D-01-C-V-24DG

Cod.Art.
3711450
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
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Funzione Valvola direzionale 3/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole WSM03230D-01
Design della bobina del solenoide 50-1836
Inserzione 03230
Qmax valvole [l/min] 12
Famiglia di prodotti WSM03230D
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Range di pressione P [bar] 0 - 500
Bobina 24 V CC
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 12
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 0 - 12
Dim. nominale 3
Denominazione oggetto WSM03230D-01-C-V-24DG
Pmax [bar] 500
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 3711450
Cod. art., bobina 915142
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
WSM03230D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.45 MB)

WSM03230D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.45 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)