WSM03230C-01M-C-V-0

Cod.Art.
3711382
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
Tipo, esclusione manuale Esclusione manuale pressione        
Modello Standard
Esclusione manuale
Funzione Valvola direzionale 3/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole WSM03230C-01
Design della bobina del solenoide 50-1836
Inserzione 03230
Qmax valvole [l/min] 12
Famiglia di prodotti WSM03230C
Tipo di raccordo Senza bobina
Range di pressione P [bar] 0 - 500
Bobina Senza bobina
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 12
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 0 - 12
Dim. nominale 3
Denominazione oggetto WSM03230C-01M-C-V-0
Pmax [bar] 500
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 3711382
Cod. art., bobina -
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.45 MB)

WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.45 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Opuscolo prodotto IT

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Opuscolo prodotto EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)