Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Bobina | Proporzionale a 24 V |
---|---|
Portata del consumatore, prod.F | 0 - 100 |
Funzione | Valvola di riduzione della pressione prop. |
Impostazione di pressione [bar] | Nessuna preimpostazione |
Tipo, esclusione manuale | No esclusione manuale |
Modello | Standard |
Esclusione manuale | No |
Azionamento | Proporzionale |
Design della bobina del solenoide | 0 |
Tipo di regolazione | Non disponibile |
Inserzione | 12S30 |
Qmax valvole [l/min] | 100 |
Famiglia di prodotti | PDMC12S30P |
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 0 - 45 |
Tipo di raccordo | Attacco a innesto Deutsch |
Funzione | Valvola direzionale |
Range impostazione di pressione [bar] | 0 - 27 |
Dim. nominale | 12 |
Pmax [bar] | 60 |
Tipo di controllo | Ad azione indiretta |
Tipo di installazione | Compatto |
Materiale tenuta | NBR |
Cod. art., bobina | - |
Design | Valvole a incasso |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto
IT
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto
EN
(0.12 MB)