Ventil 330-10-50*G2 P460/ECO (kompl)

Cod.Art.
369584
Al gruppo di prodotti padre
Disponibile
A richiesta Puoi effettuare la richiesta di un prodotto aggiungendo l'articolo alla tua lista e gestendolo nella tua area myHYDAC.
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Maggiori Informazioni
Materiale valvola olio Acciaio al carbonio
Modelli preferiti No
Volume SB min. 10, 10 - 0
Tipo di giunto (fluido) Standard, filettatura*
Volume SB max. 50, 50 - 0