WSM12120W-01E-C-V-24DG

Cod.Art.
3679936
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
Modello Con monitoraggio della posizione di commutazione
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Monitoraggio posizione di commutazione
Esclusione manuale No
Funzione Valvola direzionale 2/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole WSM12120W-01
Design della bobina del solenoide 40-1836
Inserzione 12120
Qmax valvole [l/min] 100
Famiglia di prodotti WSM12120W
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Range di pressione P [bar] 5 - 350
Bobina 24 V CC
Range di portata volumetrica Q [l/min] 5.5 - 110
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 5.5 - 100
Dim. nominale 12
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta FKM
Cod. art., bobina 3000249
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
WSM12120W-01E 2/2 solenoid directional valve
Opuscolo prodotto IT

(0.31 MB)

WSM12120W-01E 2/2 solenoid directional valve
Opuscolo prodotto EN

(0.31 MB)

WSM12120WR-01 2/2 Directional Poppet Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.43 MB)

WSM12120WR-01 2/2 Directional Poppet Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.43 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)