Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Tipo, esclusione manuale | Esclusione manuale nascosta |
---|---|
Modello | Aggancio |
Esclusione manuale | Sì |
Funzione | Valvola direzionale 4/3 |
Azionamento | Manuale |
Design della bobina del solenoide | 0 |
Inserzione | ISO 4401-03-02-0-05 |
Famiglia di prodotti | WV700-6-4/3-E |
Tipo di raccordo | Senza bobina |
Bobina | Senza bobina |
Funzione | Valvola a otturatore |
Dim. nominale | 6 |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Tipo di installazione | Altro |
Materiale tenuta | FKM |
Cod. art., bobina | - |
Design | Montaggio a piastra |